Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.01116

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Odvětví: Metal | Universal | Wood

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 34  mm
d2 113  mm
d3 88  mm
Dmax(S) 170  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 24,5  mm
H1 26  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 1 090  N
Suction force d2 600  N
Volume 142  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 400  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Suction Plate SUF - The intelligent facelift with optimised performance!

Weight reduction compared to SPU due to carrier plate made of reinforced plastic.
Sealing ring made of oil and ozone-resistant NBR with optimised friction structure for increased suction and lateral force.
Innovative connection between supporting plate and sealing ring simplifies replacement and protects against twisting.
Read out product information via NFC interface with the smartphone and carry out replacement procurement.

Learn more

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku