Schmalz

주문 정보

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.01116

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

산업: 금속 | 목재 | 일반

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 34  mm
d2 113  mm
d3 88  mm
Dmax(S) 170  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 24.5  mm
H1 26  mm
L2 36.5  mm
LG1 13.5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 1,090  N
Suction force d2 600  N
Volume 142  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 400  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

석션 플레이트 SUF - 최적화된 성능의 지능형 페이스리프트!

강화 플라스틱으로 제작된 캐리어 플레이트로 인해 SPU 대비 무게 감소.
내유성 및 내오존성 NBR 소재의 씰링 링으로 마찰 구조가 최적화되어 흡입력과 횡력이 증가합니다.
지지판과 씰링 링을 혁신적으로 연결하여 교체가 간편하고 뒤틀림을 방지합니다.
스마트폰과 NFC 인터페이스를 통해 제품 정보를 읽고 교체 부품 조달을 수행합니다.

자세히 알아보기

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동