Schmalz

Informace o objednávce

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVK M5-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00033

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 M5-M
G2 M5-F
L 15,5  mm
LG1 4,5  mm
LG2 4,5  mm
SW1 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,07  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 1,2  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,08  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 1,3  l/min
Flow rate max. 4,8  m³/h
Flow rate max. vacuum 80  l/min
Weight 2,2  g
Product family SVK
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku