SVK M5-IG
Onderdeelnr.: 10.05.03.00033
Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | M5-M |
| Thread G2 | M5-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| G2 | M5-IG |
| L | 15,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,07 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 1,2 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,08 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 1,3 l/min |
| Flow rate max. | 4,8 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 80 l/min |
| Weight | 2,2 g |
| Product family | SVK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie