Schmalz

Informace o objednávce

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVK G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00034

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Thread G2G1/8"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 G1/8"-M
G2 G1/8"-F
L 26  mm
LG1 8  mm
LG2 8,5  mm
SW1 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,14  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 2,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,15  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 2,5  l/min
Flow rate max. 18,6  m³/h
Flow rate max. vacuum 310  l/min
Weight 11,2  g
Product family SVK
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku