EMV 10 230V-AC 3/2 NO
Číslo dílu.: 10.05.01.00071
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
Odvětví: Universal
| Nominal size | 10 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 16 (m³/h) |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1/2"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Weight | 2.51 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 62 mm |
| B1 | 98,5 mm |
| d | 7 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 79 mm |
| H1 | 108 mm |
| L | 166,5 mm |
| L1 | 174,5 mm |
| X1 | 117,5 mm |
| Y1 | 30 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 10 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 267 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 16 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Closing time | 40 ms |
| Weight | 2,51 kg |
| Product family | EMV |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace