EMV 10 230V-AC 3/2 NO
Parça no.: 10.05.01.00071
Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 10 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 16 (m³/h) |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Bağlantı dişi | G1/2"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Ağırlık | 2.51 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 62 mm |
| B1 | 98,5 mm |
| d | 7 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 79 mm |
| H1 | 108 mm |
| L | 166,5 mm |
| L1 | 174,5 mm |
| X1 | 117,5 mm |
| Y1 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 10 mm |
| 0,1 bar'da nominal akış | 267 l/min |
| 0,1 bar'da nominal akış | 16 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Kapanış saati | 40 ms |
| Ağırlık | 2,51 kg |
| Ürün ailesi | EMV |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon