Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVO is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Číslo dílu.: 10.05.01.00052

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Odvětví: Universal

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight1.2 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 6,5  mm
D 80  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 60  mm
H1 135,5  mm
L 122  mm
L2 32  mm
X1 24  mm
Y1 40  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 12  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 23,5  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 391  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 82  ms
Weight 1,2  kg
Product family EMVO
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku