EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
Osanro: 10.05.01.00052
Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 12 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 23.5 (m³/h) |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/2"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Weight | 1.2 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 60 mm |
| H1 | 135,5 mm |
| L | 122 mm |
| L2 | 32 mm |
| X1 | 24 mm |
| Y1 | 40 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 12 mm |
| Control valve | Normally closed |
| Nominal flow at 0.1 bar | 23,5 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 391 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Closing time | 82 ms |
| Weight | 1,2 kg |
| Product family | EMVO |
Piirikaavio
Piirikaavio
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi