Schmalz

Magneettiventtiilit EMVO

Nimellisleveys 12-25 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

3/2-venttiili prosessin turvalliseen ohjaukseen imukuppin ja ilmastusasennon kautta

Nimellisleveys mm jopa 2,5 millimetriin asti mahdollistaa käytön prosesseissa, joissa vuotojen vuoksi virtausnopeus on korkea

Suoratoiminen venttiili mahdollistaa nopeimmat avautumis- ja sulkemisaikaat ilman paineilman käyttöä

Design
  • Suorakäyttöinen magneettiventtiili
  • Perusasento Normally Closed (NC)
  • Sulkuventtiili kotelossa messinkiä ja alumiinia
  • Suojausluokka IP 65
  • Laiteliitin vastaa standardia DIN 43 650, muoto A.
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 12-25 mm
  • Nimellisvirtaus: 21-101 m³ / h
  • Jännite = / ~ 24/230 V
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Toimiala

1 - 6 / 6 tuloksista

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00049

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC18.7 (W)
Weight1.2 (kg)
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00052

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight1.2 (kg)
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00050

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC35.5 (W)
Weight5.8 (kg)
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00053

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.8 (kg)
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00051

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC37 (W)
Weight5.7 (kg)
EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00054

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.7 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin