Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMVO is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00049

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC18.7 (W)
Weight1.2 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 6,5  mm
D 80  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 60  mm
H1 135,5  mm
L 122  mm
L2 32  mm
X1 24  mm
Y1 40  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 12  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 23,5  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 391  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC 18,7  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 82  ms
Weight 1,2  kg
Product family EMVO
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin