EMVO 12 24V-DC 3/2 NC
Parça no.: 10.05.01.00049
Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 12 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 23.5 (m³/h) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G1/2"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 18.7 (W) |
| Ağırlık | 1.2 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 60 mm |
| H1 | 135,5 mm |
| L | 122 mm |
| L2 | 32 mm |
| X1 | 24 mm |
| Y1 | 40 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 12 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| 0,1 bar'da nominal akış | 23,5 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 391 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 18,7 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 82 ms |
| Ağırlık | 1,2 kg |
| Ürün ailesi | EMVO |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon