EMVO 12 24V-DC 3/2 NC
Číslo dílu.: 10.05.01.00049
Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum
Odvětví: Universal
| Nominal size | 12 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 23.5 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/2"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Power consumption DC | 18.7 (W) |
| Weight | 1.2 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 60 mm |
| H1 | 135,5 mm |
| L | 122 mm |
| L2 | 32 mm |
| X1 | 24 mm |
| Y1 | 40 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 12 mm |
| Control valve | Normally closed |
| Nominal flow at 0.1 bar | 23,5 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 391 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Power consumption DC | 18,7 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 82 ms |
| Weight | 1,2 kg |
| Product family | EMVO |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace