Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMVO is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00053

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.8 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 9  mm
D 80  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 100  mm
H1 187,5  mm
H3 10  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 20  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 84,5  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1 409  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 208  ms
Weight 5,8  kg
Product family EMVO
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin