EMVO 20 230V-AC 3/2 NC
Parça no.: 10.05.01.00053
Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 20 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 84.5 (m³/h) |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G3/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Ağırlık | 5.8 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 187,5 mm |
| H3 | 10 mm |
| L | 206 mm |
| L2 | 43 mm |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 20 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| 0,1 bar'da nominal akış | 84,5 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 1.409 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Kapanış saati | 208 ms |
| Ağırlık | 5,8 kg |
| Ürün ailesi | EMVO |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon