Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVO is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Číslo dílu.: 10.05.01.00053

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Odvětví: Universal

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.8 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 9  mm
D 80  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 100  mm
H1 187,5  mm
H3 10  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 20  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 84,5  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1 409  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 208  ms
Weight 5,8  kg
Product family EMVO
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku