Schmalz

Informace o objednávce

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

TV G1/4-AG 5

Číslo dílu.: 10.05.10.00064

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z5 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dk 11  mm
G1 G1/4"-M
G2 G1/8"-F
L 45,5  mm
L1 55,7  mm
LG2 6  mm
SW1 11  mm
Z (Stroke) 5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal flow rate 55  l/min
Nominal flow rate 3,3  m³/h
Product family TV
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku