Schmalz

Touch Valves TV / TVN

Nominal flow from 12 l/min to 160 l/min

Přejděte přímo na produkty

Mechanically actuated valve with spring loaded plunger opens vacuum line only when the suction cups are occupied

Suitable for all workpiece materials, even porous materials

Minimum size allows use in the tightest of spaces

Nadstavba
  • Touch valve with spring loaded plunger and protective cap
  • Type TVN with molded-on suction cup nipple for direct mounting
  • Does not react if the suction cup is only partially in contact with the workpiece
Technické údaje
  • Nominal flow: 0.7 to 9.6 m³/h
  • Connection: G1/8” to G1/2”
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Spring stroke Z
Nominal flow rate
Industry sector
Product family

1 - 7 z 7 výsledků

TV G1/4-AG 13

Číslo dílu.: 10.05.10.00061

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

Číslo dílu.: 10.05.10.00038

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Odvětví: Universal

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G3/8"-F
Spring stroke Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

Číslo dílu.: 10.05.10.00064

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

Číslo dílu.: 10.05.10.00021

Connection nipple with integrated touch valve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6 (mm)
NippleN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

Číslo dílu.: 10.05.10.00023

Connection nipple with integrated touch valve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

Číslo dílu.: 10.05.10.00065

Connection nipple with integrated touch valve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Spring stroke Z9 (mm)
NippleN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

Číslo dílu.: 10.05.10.00058

Connection nipple with integrated touch valve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Spring stroke Z8.4 (mm)
NippleN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.