TV G1/4-AG 13
Číslo dílu.: 10.05.10.00061
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | G1/8"-F |
| Spring stroke Z | 13 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dk | 11 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 63,1 mm |
| LG2 | 6 mm |
| SW1 | 11 mm |
| Z (Stroke) | 13 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal flow rate | 55 l/min |
| Nominal flow rate | 3,3 m³/h |
| Product family | TV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace