TV G1/4-AG 13
Parça no.: 10.05.10.00061
Kullanılmayan vantuzların veya vakum bloklarının devre dışı bırakılması için dokunmatik valf
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Diş G2 | G1/8"-F |
| Yay stroku Z | 13 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 11 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 63,1 mm |
| LG2 | 6 mm |
| SW1 | 11 mm |
| Z (İnme) | 13 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal akış hızı | 55 l/min |
| Nominal akış hızı | 3,3 m³/h |
| Ürün ailesi | TV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon