Schmalz

Tilaustiedot

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

TV G1/4-AG 13

Osanro: 10.05.10.00061

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z13 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dk 11  mm
G1 G1/4"-M
G2 G1/8"-F
L 45,5  mm
L1 63,1  mm
LG2 6  mm
SW1 11  mm
Z (Stroke) 13  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal flow rate 55  l/min
Nominal flow rate 3,3  m³/h
Product family TV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin