Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

TV G1/4-AG 13

Część nr.: 10.05.10.00061

Zawór odcinający do deaktywacji nieużywanej przyssawki

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z13 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dk 11  mm
G1 G1/4"-M
G2 G1/8"-F
L 45,5  mm
L1 63,1  mm
LG2 6  mm
SW1 11  mm
Z (Stroke) 13  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nominal flow rate 55  l/min
Nominal flow rate 3,3  m³/h
Product family TV
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka