Schmalz

터치 밸브 TV / TVN

12 l / min에서 160 l / min까지의 공칭 유량

제품으로 바로 이동

스프링 식 필러 플런저가있는 기계식 작동 밸브는 흡입 컵이 채워져있을 때만 진공 라인을 엽니 다.

다공성 재료를 포함한 모든 공작물 재료에 적합

최소 크기로 좁은 공간에서도 사용 가능

디자인
  • 보호 캡이있는 스프링 장착 감지 플런저로 감지 밸브
  • 직접 조립을위한 성형 흡입 컵 니플이있는 TVN 타입
  • 부분적으로 점유 된 석션 패드에 대한 보호 없음
기술 데이터
  • 공칭 유량 : 0.7 ~ 9.6 m³ / h
  • 연결 : G1 / 8 "to G1 / 2"
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Spring stroke Z
Nominal flow rate
산업 분야
Product family

결과 7 중 1 - 7개

TV G1/4-AG 13

부품 번호.: 10.05.10.00061

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

부품 번호.: 10.05.10.00038

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

산업: 일반

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G3/8"-F
Spring stroke Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

부품 번호.: 10.05.10.00064

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

부품 번호.: 10.05.10.00021

Connection nipple with integrated touch valve

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6 (mm)
NippleN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

부품 번호.: 10.05.10.00023

Connection nipple with integrated touch valve

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

부품 번호.: 10.05.10.00065

Connection nipple with integrated touch valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Spring stroke Z9 (mm)
NippleN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

부품 번호.: 10.05.10.00058

Connection nipple with integrated touch valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Spring stroke Z8.4 (mm)
NippleN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.