Schmalz

Tastventielen TV / TVN

Nominaal debiet van 12 l/min tot 160 l/min

Ga direct naar de producten

Mechanisch bediende klep met veerbelaste plunjer opent de vacuümleiding alleen als de zuiggrijpers bezet zijn

Geschikt voor alle werkstukmaterialen, zelfs voor poreuze materialen

Minimale grootte maakt gebruik in de krapste ruimtes mogelijk

Ontwerp
  • Drukknopventiel als veerbelaste klepstoter met beschermkap
  • Type TVN met aangespoten zuignapnippel voor directe montage
  • Geen bescherming tegen gedeeltelijk bezette zuignappen
Technische gegevens
  • Nominaal debiet: 0,7 tot 9,6 m³/h
  • Aansluiting: G1/8" tot G1/2"
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Spring stroke Z
Nominal flow rate
Sector
Product family

1 - 7 van 7 resultaten

TV G1/4-AG 13

Onderdeelnr.: 10.05.10.00061

Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-IG
Spring stroke Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

Onderdeelnr.: 10.05.10.00038

Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G3/8"-IG
Spring stroke Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

Onderdeelnr.: 10.05.10.00064

Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-IG
Spring stroke Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

Onderdeelnr.: 10.05.10.00021

Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6 (mm)
NippleN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

Onderdeelnr.: 10.05.10.00023

Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

Onderdeelnr.: 10.05.10.00065

Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-AG
Spring stroke Z9 (mm)
NippleN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

Onderdeelnr.: 10.05.10.00058

Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Spring stroke Z8.4 (mm)
NippleN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.