Schmalz

Válvulas palpadoras TV / TVN

Flujo nominal de 12 l/min a 160 l/min

Ir directamente a los productos

La válvula de accionamiento mecánico con émbolo de muelle abre la línea de vacío sólo cuando las ventosas están ocupadas

Adecuado para todos los materiales de la pieza, incluso los materiales porosos

El tamaño mínimo permite el uso en los espacios más estrechos

Diseño
  • Válvula palpadora como biela de contacto con resorte, con tapa protectora
  • Modelo TVN con boquilla para ventosa adaptada para el montaje directo
  • Sin seguridad en caso de ventosas parcialmente ocupadas
Datos técnicos
  • Flujo nominal: 0,7 a 9,6 m³/h
  • Conexion: G1/8" a G1/2"
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Recorrido de resorte Z
Flujo nominal
Sectores
Familia de productos

1 - 7 de 7 resultados

TV G1/4-AG 13

N° de artículo: 10.05.10.00061

Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2G1/8"-HE
Recorrido de resorte Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

N° de artículo: 10.05.10.00038

Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/2"-MA
Rosca G2G3/8"-HE
Recorrido de resorte Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

N° de artículo: 10.05.10.00064

Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2G1/8"-HE
Recorrido de resorte Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

N° de artículo: 10.05.10.00021

Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-MA
Recorrido de resorte Z6 (mm)
BoquillaN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

N° de artículo: 10.05.10.00023

Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-MA
Recorrido de resorte Z6.5 (mm)
BoquillaN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

N° de artículo: 10.05.10.00065

Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2M10x1.25-MA
Recorrido de resorte Z9 (mm)
BoquillaN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

N° de artículo: 10.05.10.00058

Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Recorrido de resorte Z8.4 (mm)
BoquillaN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta