Schmalz

Kosketusventtiilit TV / TVN

Nimellisvirta 12 l / min - 160 l / min

Siirry suoraan tuotteisiin

Mekaanisesti ohjattu venttiili, jossa on jousikuormitettu mäntä, avaa tyhjiöputken vasta, kun imukupit ovat käytössä

Sopii kaikille työkappalemateriaaleille, myös huokoisille materiaaleille

Pienin koko mahdollistaa käytön ahtaimmissa tiloissa

Design
  • Kosketusventtiili jousikuormitettuna ja suojakorkilla
  • Tyyppi TVN, jossa on valettu imukupinippa suoraa asennusta varten
  • Ei suojaa osittain käytössä olevilta imutyynyiltä
Tekniset tiedot
  • Nimellinen virtausnopeus: 0,7 - 9,6 m³ / h
  • Liitäntä: G1 / 8 "- G1 / 2"
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Spring stroke Z
Nominal flow rate
Toimiala
Product family

1 - 7 / 7 tuloksista

TV G1/4-AG 13

Osanro: 10.05.10.00061

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

Osanro: 10.05.10.00038

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G3/8"-F
Spring stroke Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

Osanro: 10.05.10.00064

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/8"-F
Spring stroke Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

Osanro: 10.05.10.00021

Connection nipple with integrated touch valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6 (mm)
NippleN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

Osanro: 10.05.10.00023

Connection nipple with integrated touch valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

Osanro: 10.05.10.00065

Connection nipple with integrated touch valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Spring stroke Z9 (mm)
NippleN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

Osanro: 10.05.10.00058

Connection nipple with integrated touch valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Spring stroke Z8.4 (mm)
NippleN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.