Schmalz

Valvole ad impulsi TV / TVN

Portata nominale da 12 l/min a 160 l/min

Vai direttamente ai prodotti

La valvola ad azionamento meccanico con pistone a molla apre la linea del vuoto solo quando le ventose sono occupate

Adatto a tutti i materiali dei pezzi, anche quelli porosi

La dimensione minima consente l'utilizzo negli spazi più ristretti

Struttura
  • Valvola ad impulsi come perno ammortizzato con tappo di protezione
  • Tipo TVN con nipplo ventosa per il montaggio diretto
  • Nessuna protezione per le ventose occupate solo in parte
Dati tecnici
  • Portata nominale: da 0,7 a 9,6 m³/h
  • Attacco: da G1/8” a G1/2”
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Freccia elastica Z
Portata nominale
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 7 da 7 risultati

TV G1/4-AG 13

Numero articolo: 10.05.10.00061

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2G1/8"-IG
Freccia elastica Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

Numero articolo: 10.05.10.00038

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-AG
Filettatura G2G3/8"-IG
Freccia elastica Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

Numero articolo: 10.05.10.00064

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2G1/8"-IG
Freccia elastica Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

Numero articolo: 10.05.10.00021

Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Freccia elastica Z6 (mm)
NipploN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

Numero articolo: 10.05.10.00023

Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Freccia elastica Z6.5 (mm)
NipploN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

Numero articolo: 10.05.10.00065

Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2M10x1.25-AG
Freccia elastica Z9 (mm)
NipploN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

Numero articolo: 10.05.10.00058

Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Freccia elastica Z8.4 (mm)
NipploN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello