Schmalz

Palpeurs mécaniques TV / TVN

Débit nominal de 12 l/min à 160 l/min

Accéder directement aux produits

Un clapet à ressort ouvre la conduite de vide uniquement si la ventouse est couverte par une pièce

Convient à tous types de matériau, même les matériaux poreux

Sa taille minimale offre une utilisation dans les espaces les plus restreints

Composition
  • Palpeur mécanique à ressort avec butée de protection
  • Type TVN avec insert de ventouse moulé pour le montage direct
  • Aucune protection contre ventouses partiellement occupées
Données techniques
  • Débit nominal : 0,7 à 9,6 m³/h
  • Filetage du raccord : G1/8" à G1/2"
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Allongement du ressort Z
Volume de flux nominal
Secteurs
Famille de produits

1 - 7 de 7 résultats

TV G1/4-AG 13

Réf. article: 10.05.10.00061

Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2G1/8"-F
Allongement du ressort Z13 (mm)
TV G1/2-AG 10

Réf. article: 10.05.10.00038

Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/2"-M
Filetage G2G3/8"-F
Allongement du ressort Z10 (mm)
TV G1/4-AG 5

Réf. article: 10.05.10.00064

Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2G1/8"-F
Allongement du ressort Z5 (mm)
TVN G1/8-AG 6 N007

Réf. article: 10.05.10.00021

Insert de connexion avec palpeur intégré

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-M
Allongement du ressort Z6 (mm)
InsertN 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008

Réf. article: 10.05.10.00023

Insert de connexion avec palpeur intégré

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-M
Allongement du ressort Z6.5 (mm)
InsertN 008
TVN G1/4-AG 9 N009

Réf. article: 10.05.10.00065

Insert de connexion avec palpeur intégré

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2M10x1.25-M
Allongement du ressort Z9 (mm)
InsertN 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041

Réf. article: 10.05.10.00058

Insert de connexion avec palpeur intégré

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Allongement du ressort Z8.4 (mm)
InsertN 041

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier