Art-Nr.: 10.05.10.00061
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Gewinde G2 | G1/8"-IG |
| Federweg Z | 13 (mm) |
Mechanisch betätigtes Ventil mit gefedertem Taststößel öffnet Vakuum-Leitung nur bei belegten Sauggreifern
Geeignet für alle Werkstück-Materialien, auch poröse Werkstoffe
Minimale Baugröße erlaubt Nutzung in engsten Platzverhältnissen
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 7 von 7 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.05.10.00061
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Gewinde G2 | G1/8"-IG |
| Federweg Z | 13 (mm) |

Art-Nr.: 10.05.10.00038
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/2"-AG |
| Gewinde G2 | G3/8"-IG |
| Federweg Z | 10 (mm) |

Art-Nr.: 10.05.10.00064
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Gewinde G2 | G1/8"-IG |
| Federweg Z | 5 (mm) |

Art-Nr.: 10.05.10.00021
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Federweg Z | 6 (mm) |
| Nippel | N 007 |

Art-Nr.: 10.05.10.00023
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Federweg Z | 6.5 (mm) |
| Nippel | N 008 |

Art-Nr.: 10.05.10.00065
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Gewinde G2 | M10x1.25-AG |
| Federweg Z | 9 (mm) |
| Nippel | N 009 |

Art-Nr.: 10.05.10.00058
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Federweg Z | 8.4 (mm) |
| Nippel | N 041 |