Schmalz

Electrical Vacuum Generator ECBPMi MATCH

Electrical Vacuum Generator ECBPMi for End-of-Arm Ecosystem MATCH

Přejděte přímo na produkty

Ready-to-connect handling set for easy assembly and commissioning (plug & work)

Full compatibility with MATCH platform (suitable quick-change module RMQC for robot type must be ordered separately)

Wide range of applications thanks to interchangeable suction cups

Saving of compressed air hoses due to purely electrical operation

Nadstavba
  • Connection suitable for all quick-change modules RMQC of the MATCH platform (1)
  • Circumferential status display (2)
  • Intuitive operation through user interface with capacitive keys (3)
  • Including flat and bellows suction cups (4)
Technické údaje
  • Suitable for quick-change module RMQC MATCH
  • Handling of absorbent workpieces up to 3 kg
  • Contains vacuum generator and gripper
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

SoftwareJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

ECBPMi 24V-DC MATCH

Číslo dílu.: 10.03.01.00661

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Suction rate (max.)1.6 (l/min)
Rated power7.2 (W)
Voltage24V - DC
Rated current0.3 (A)
Operating temperature0 ... 40 °C
VersionQuick-change system MATCH

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku