Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STATION 150x110x22 MATCH

Číslo dílu.: 10.08.09.00013

Storage station for quick-change system RMQC

Length L150 (mm)
Width B110 (mm)
Height H22 (mm)
VersionQuick-change system MATCH
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 110  mm
d 6,4  mm
d1 10,4  mm
G2 M4-F
H 22  mm
H2 6,2  mm
H3 12,5  mm
L 150  mm
L2 15  mm
Y1 70  mm
Y2 50  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku