STATION 150x110x22 MATCH
Numero articolo: 10.08.09.00013
Stazione di stoccaggio per il sistema di cambio rapido RMQC
Lunghezza L | 150 (mm) |
Larghezza B | 110 (mm) |
Altezza H | 22 (mm) |
Modello | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 110 mm |
d | 6,4 mm |
d1 | 10,4 mm |
G2 | M4-IG |
H | 22 mm |
H2 | 6,2 mm |
H3 | 12,5 mm |
L | 150 mm |
L2 | 15 mm |
Y1 | 70 mm |
Y2 | 50 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione