Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STATION 150x110x22 MATCH

Część nr.: 10.08.09.00013

Stacja magazynowa dla System szybkiej wymiany RMQC

Length L150 (mm)
Width B110 (mm)
Height H22 (mm)
VersionQuick-change system MATCH
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 110  mm
d 6,4  mm
d1 10,4  mm
G2 M4-F
H 22  mm
H2 6,2  mm
H3 12,5  mm
L 150  mm
L2 15  mm
Y1 70  mm
Y2 50  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka