STATION 150x110x22 MATCH
Art-Nr.: 10.08.09.00013
Ablagestation für Schnellwechselsystem RMQC
Länge L | 150 (mm) |
Breite B | 110 (mm) |
Höhe H | 22 (mm) |
Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 110 mm |
d | 6.4 mm |
d1 | 10.4 mm |
G2 | M4-IG |
H | 22 mm |
H2 | 6.2 mm |
H3 | 12.5 mm |
L | 150 mm |
L2 | 15 mm |
Y1 | 70 mm |
Y2 | 50 mm |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation