STATION 150x110x22 MATCH
Réf. article: 10.08.09.00013
Station de stockage pour le système de changement rapide RMQC
Longueur L | 150 (mm) |
Largeur B | 110 (mm) |
Hauteur H | 22 (mm) |
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 110 mm |
d | 6,4 mm |
d1 | 10,4 mm |
G2 | M4-F |
H | 22 mm |
H2 | 6,2 mm |
H3 | 12,5 mm |
L | 150 mm |
L2 | 15 mm |
Y1 | 70 mm |
Y2 | 50 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation