STATION 150x110x22 MATCH
부품 번호.: 10.08.09.00013
퀵-체인지 시스템 RMQC를 위한 보관 스테이션
Length L | 150 (mm) |
Width B | 110 (mm) |
Height H | 22 (mm) |
Version | Quick-change system MATCH |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 110 mm |
d | 6.4 mm |
d1 | 10.4 mm |
G2 | M4-F |
H | 22 mm |
H2 | 6.2 mm |
H3 | 12.5 mm |
L | 150 mm |
L2 | 15 mm |
Y1 | 70 mm |
Y2 | 50 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서