Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STATION 150x110x22 MATCH

Osanro: 10.08.09.00013

Säilytysasema Pikavaihtojärjestelmä RMQC

Length L150 (mm)
Width B110 (mm)
Height H22 (mm)
VersionQuick-change system MATCH
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 110  mm
d 6,4  mm
d1 10,4  mm
G2 M4-F
H 22  mm
H2 6,2  mm
H3 12,5  mm
L 150  mm
L2 15  mm
Y1 70  mm
Y2 50  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin