STATION 150x110x22 MATCH
Onderdeelnr.: 10.08.09.00013
Opslagstation voor snelwisselsysteem RMQC
Length L | 150 (mm) |
Width B | 110 (mm) |
Height H | 22 (mm) |
Version | Quick-change system MATCH |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 110 mm |
d | 6,4 mm |
d1 | 10,4 mm |
G2 | M4-IG |
H | 22 mm |
H2 | 6,2 mm |
H3 | 12,5 mm |
L | 150 mm |
L2 | 15 mm |
Y1 | 70 mm |
Y2 | 50 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie