Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DEF-35-F-SEM

Číslo dílu.: 11.01.40.00221

Rotary inlet lifter Jumbo

Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 21  mm
B 120  mm
H 47  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Lift capacity 35  kg
Category Lifting unit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku