Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DEF-35-F-SEM

Część nr.: 11.01.40.00221

Rotary inlet lifter Jumbo

Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 21  mm
B 120  mm
H 47  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Lift capacity 35  kg
Lifting unit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka