Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Glass

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

1 - 10 z 33 výsledků

ZOKL 11-13

Číslo dílu.: 10.07.10.00032

Two-ear clamp

Clamping range [mm]11.0 ... 13.0 mm
MaterialGalvanized steel
ZOKL 15-18

Číslo dílu.: 10.07.10.00033

Two-ear clamp

Clamping range [mm]15.0 ... 18.0 mm
MaterialGalvanized steel
VFI CN8/6 50

Číslo dílu.: 10.07.01.00245

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 8/6 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VSL 4-2 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00001

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
STV-GE G1/4-AG 8

Číslo dílu.: 10.08.02.00207

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
VRS-S G1/2-AG

Číslo dílu.: 10.08.06.00050

Sealing screw without collar

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
SCHR M8x34 ST-8.8 VZ SO

Číslo dílu.: 20.01.01.04527

Hexagon-head screw with shaft

RSV 10.2

Číslo dílu.: 10.05.05.00099

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

SVB-WIN 8-6

Číslo dílu.: 10.08.02.00066

Plug connection, elbow

SPIR-SCHL 8-5 PU

Číslo dílu.: 10.07.09.00100

Spiral hose for flexible length compensation in vacuum and compressed-air lines

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku