Ruční manipulace • • • Vakuové zvedáky trubek JumboFlex
Vacuum Tube Lifter JumboFlex for handling KLT containers
KLT containers and the Schmalz tube lifter JumboFlex have one thing in common: their enormous versatility. Schmalz has developed a new gripper for ergonomic and efficient handling of the standardised boxes. It securely grips R-, RL- and C-KLT and impresses with its simple operation with patented centring aid. Accidental release of the container during handling is ruled out thanks to mechanical locking
Product Inquiry
Videa
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.Podívejte se na video
Behavior of the Vacuum Tube Lifter JumboFlex in case of power failure - 8031
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifters JumboFlex - Comissioning made easy - 0283
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifters JumboErgo for handling 80 kg formwork panels for loading CNC machining centers - 0279
Podívejte se na video
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125

Podívejte se na video
How To...? Commissioning the BINAR Handling NEO 30 - 5115
Podívejte se na video
Product presentation of Vacuum Lifting Device VacuMaster - 0248
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifter Jumbo Low-Stack - 0247
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifter JumboFlex High-Stack - 0246