VCBL-G-K1 140x115x30
Číslo dílu.: 10.01.12.03766
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Single-circuit vacuum system |
Height H | 30 (mm) |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 107 mm |
d | 6 mm |
H | 30 mm |
L | 140 mm |
L1 | 133 mm |
Dokumentace
Dokumentace