Schmalz

Area Gripping Systems and End Effectors

Area gripping systems and end effectors are gripping systems that can be attached directly on the robot.

Výsledky filtrování

Označování
Industry sector
Product family

Bin Picker SBPG

  • Suction rate up to 180 l/min
  • Vacuum generation integrated or external
  • Sealing element: Bin-picking suction cup with quick-change function
Zobrazit 8 z 8
mGripedia
  • NOVÝ

mGripedia

The central application platform for food automation – Over 100 practical application examples featuring more than 70 different products. Is your product among them?

  • NOVÝ

Vacuum Area Gripping Systems FEL

  • Segmentable, low designed universal gripper for energy-efficient handling of different workpieces in confined spaces
  • Dimensions: 300 x 130 to 800 x 130 mm
  • Base section height: 16.5 mm
  • Sealing element: sealing foam
Zobrazit 8 z 8

Vacuum End Effectors VEE

  • Modular system for simple design of vacuum end effectors
  • Design via online configurator
  • Lift capacity max. 2 kg
  • Handling of workpieces in packaging processes
Zobrazit kategorii

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku