BCG 20 NBR-ESD-55 SC085
Art-Nr.: 10.01.06.04573
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 15,5 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| H | 13 mm |
| Z (Hub) | 3 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nippelfamilie | SC 085 |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 2 g |
Dokumentation
Dokumentation