Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

N° de artículo: 10.01.06.04573

Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares

Tamaño20
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Número de pliegues1.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 15,5  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 21,5  mm
H 13  mm
Z (Recorrido) 3  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Familia de boquillas SC 085
Número de pliegues 1,5
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 2  g
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta