Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

Parça no.: 10.01.06.04573

Yüksek için körüklü vantuz (yuvarlak) optimum hacim akışı düz olmayan yüzeylere adaptasyon

Boyut20
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 15,5  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 21,5  mm
H 13  mm
Z (İnme) 3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Meme ucu ailesi SC 085
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 2  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git