- NEU
BCG 40 HT1-ESD-60 SC095
Art-Nr.: 10.01.06.06236
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| H | 19,5 mm |
| Z (Hub) | 6,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nippelfamilie | SC 095 |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
| Gewicht | 8 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.