- NUEVO
BCG 40 HT1-ESD-60 SC095
N° de artículo: 10.01.06.06236
Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| H | 19,5 mm |
| Z (Recorrido) | 6,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | SC 095 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 8 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".