REIB-RING SGM-HP 30 PU-55
Art-Nr.: 10.01.17.00385
Reibring
Branchen: Automobil | Metall
| Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HP |
| Baugröße | 30 |
| Außendurchmesser D | 29.5 (mm) |
| Innendurchmesser d | 20.5 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 29,5 mm |
| L | 10,7 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
| Einsatztemperatur max. | 100 °C |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 3 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation